Saltar al contenido principal
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • La carrera, corta (20 mm) y confortable, y el bajo retroceso reducen la fatiga, sobre todo en las aplicaciones en el techo
  • Plataforma de herramientas a batería: una misma batería para todas las herramientas de Hilti de 12 V
  • Excelente alcance de la batería: fijación de 8000 clavos por carga, con un tiempo de carga de tan solo 30 minutos
  • Colocación de hasta 1100 clavos con una carga de gas GC 52
  • Amplia gama de clavos para fijaciones en una gran variedad de materiales
Aplicaciones
  • Fijación de carriles para tabiques secos, paredes y techos en hormigón, mampostería maciza o acero
  • Fijación a muros de hormigón de mallas, membranas o láminas con porta-arandelas especial
  • Fijación de conexiones de atado de muros a hormigón, mampostería maciza u hormigón: se recomienda usar el porta-arandelas especial
  • Sistema apto para diferentes aplicaciones de fijación ligera en hormigón, mampostería maciza o acero
  • Fijación de cables, conductos o instalaciones eléctricas ligeras: se recomienda usar la boquilla del sistema de fijación ME

Servicios

Gestión de flota
Gestión de flota

Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.

  • Etiquetas individuales y visibilidad online para la transparencia de la flota de herramientas.
  • Tasa mensual de uso que incluye todos los costes de herramientas, servicio y reparación, garantizando así un control completo de los costes y una administración eficiente.
  • Herramientas de alto rendimiento y la tecnología más moderna para mayor productividad en el sitio de obras.
Más información sobre Gestión de Flora

Datos técnicos

Documentos & Videos

Solicitar demostración y Soporte

Iniciar sesión o Registrarte
Contacta con nosotros
Contacto
Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

Cuidamos de tu salud Actualización