Software de gestión para la construcción

Explore nuestra gama de software de construcción para realizar un seguimiento de las herramientas de construcción, gestionar equipos de construcción y mantener sus proyectos organizados desde el campo hasta la oficina

3 Productos

Filtros
Etiqueta para recursos AI T35-H
Descripción
Etiqueta de aluminio robusta con cable metálico para recursos sujetos a condiciones de utilización intensas
Dimensiones (L x An x Al)
26 x 9.4 x 35 mm
Tipo de código de barras
Código de barras 2D (Matriz de datos ECC200)
Rango de temperatura de funcionamiento
-20 - 65 °C

Nuevo

AI L2 y AI L5


Descripción
Etiquetas de códigos de barras robustas y autoadhesivas que permiten identificar y realizar seguimiento de todo tipo de equipos de construcción
Tipo de código de barras
Código de barras 2D (Matriz de datos ECC200), Código de barras 1D 128C
Rango de temperatura de funcionamiento
-20 - 45 °C

Nuevo

Etiqueta inteligente AI T320 ON!Track Bluetooth®
Descripción
Etiqueta para recursos duradero que permite realizar un seguimiento de la ubicación del equipo de construcción y la demanda con el sistema de seguimiento de herramientas Hilti ON!Track: optimización del inventario y ahorro de tiempo de gestión
Dimensiones (L x An x Al)
32 x 22 x 5 mm
Tipo de código de barras
Código de barras 2D (Matriz de datos ECC200)
Clase de protección IP
IP 67 (IEC 60529)