Accesorios de instalación de software
Encuentre accesorios de instalación para software Hilti, como etiquetas ON!Track, cintas adhesivas, sujetacables y mucho más
4 Productos
Filtros

Nuevo
- Descripción
- Etiquetas de códigos de barras robustas y autoadhesivas que permiten identificar y realizar seguimiento de todo tipo de equipos de construcción
- Tipo de código de barras
- Código de barras 2D (Matriz de datos ECC200), Código de barras 1D 128C
- Rango de temperatura de funcionamiento
- -20 - 45 °C

- Descripción
- Etiqueta de aluminio robusta con cable metálico para recursos sujetos a condiciones de utilización intensas
- Dimensiones (L x An x Al)
- 26 x 9.4 x 35 mm
- Tipo de código de barras
- Código de barras 2D (Matriz de datos ECC200)
- Rango de temperatura de funcionamiento
- -20 - 65 °C

- Descripción
- Etiqueta para recursos duradero que permite realizar un seguimiento de la ubicación del equipo de construcción y la demanda con el sistema de seguimiento de herramientas Hilti ON!Track: optimización del inventario y ahorro de tiempo de gestión
- Dimensiones (L x An x Al)
- 32 x 22 x 5 mm
- Tipo de código de barras
- Código de barras 2D (Matriz de datos ECC200)
- Clase de protección IP
- IP 67 (IEC 60529)

- Descripción
- Localizadores GPS robustos y fáciles de instalar para equipos de construcción que le ayudan a gestionar, proteger y realizar un seguimiento de los equipos en el lugar de trabajo (Hilti ON!Track)
- Dimensiones (L x An x Al)
- 84 x 63 x 24 mm
- Clase de protección IP
- IP 68
- Estándar de comunicación
- LTE-M|Cat-M1: B1-5,8,12-14,17-20,25-26,28,66 NB-IoT|Cat-NB1/NB2: B1-5,8,12-13,17,19,20,25-26,28,66