Atornilladoras taladro a batería
Compra de atornilladoras taladro a batería Nuron de 12 V y 22 V. Atornilladoras/taladro y atornilladoras/taladro con percusión con motor sin escobillas, con sistema de control activo del par para tareas diarias de taladro en madera, metal y mampostería

ATORNILLADORAS TALADRO CON PERCUSIÓN A BATERÍA
Rendimiento durante todo el día para una amplia gama de aplicaciones
Tanto si estás fijando tornillos complicados por encima de la cabeza como si estás perforando con percusión en mampostería, nuestras atornilladoras taladro a batería ofrecen el equilibrio ideal de potencia, peso y tamaño para obtener mayor rendimiento con menor fatiga.
Y con nuestras herramientas Nuron de última generación, conseguirás mayor velocidad, más tiempo de funcionamiento y mayor comodidad, así como alertas de diagnóstico de la batería integradas y servicios basados en datos que simplifican la gestión de tu parque de herramientas.
Resistentes taladros atornilladores con percusión a batería

Una herramienta para cada aplicación
Taladros compactos para espacios reducidos, taladros de par alto para madera y metal, taladros con percusión para hormigón armado. Estamos aquí para ti.

Más seguros y preparados para la obra
Conseguirás una mayor productividad de tu equipo —y de tus herramientas— cuando elijas taladros con percusión y atornilladoras más seguras, más fáciles de usar y más duraderas.

Plataformas totalmente compatibles
Tanto si utilizas nuestra plataforma de 12 V como la de Nuron 22 V preparada para el futuro, puedes optimizar tu parque de herramientas con baterías y cargadores intercambiables para todas tus herramientas a batería.

Máxima flexibilidad
Utiliza nuestras atornilladoras taladro con percusión Nuron
Para atornillar y taladrar de forma cómoda y fiable en espacios reducidos —piensa en carpintería, fontanería e instalaciones eléctricas— nuestras compactas atornilladoras taladro a batería cubrirán todas tus necesidades diarias. Y nuestras atornilladora taladro con percusión a batería, cuentan con la potencia y el tiempo de funcionamiento suficiente para hacer taladros en mampostería durante todo el día.
Para grandes taladros en madera y metal y para atornillar fijaciones gruesas, nuestras atornilladoras taladros de última generación cuentan con baterías de alta potencia y con Control activo del par (ATC) para ofrecer una potencia similar a la de cable. ¿Es eso lo que necesitas, pero con una batería más ligera y eficiente? Echa un vistazo a nuestras herramientas Nuron.

Ventajas de seguridad avanzadas
Ventajas en la obra que te ayudan a hacer más cosas
- Control activo del par (ATC) para limitar las lesiones al ayudar a evitar los giros fuera de control
- Las características ergonómicas, como las empuñaduras moduladas y texturizadas y la reducción del peso del cuerpo, permiten un control más preciso y reducen la fatiga del usuario
- LED para una luz más clara, menos sombra; protectores laterales no deslizantes para ayudar a evitar el deslizamiento
- Mandriles metálicos sin llave de tamaño completo para mayor flexibilidad; motores sin escobillas de alta eficiencia y engranajes totalmente metálicos para un funcionamiento más suave y duradero

Un caballo de batalla para el día a día
SF 4-22: un taladro más pequeño y ligero con el rendimiento de Nuron
La batería de 22V de la SF 4-22 ofrece hasta el doble de potencia y hasta un 60% más de tiempo de funcionamiento que otras baterías de 22V. Y la SF 4H-22 añade la acción de percusión para una perforación más productiva en mampostería. Porque todo el mundo necesita una atornilladora taladro a batería compacta de alto rendimiento.
Las baterías Nuron incorporan diagnósticos que identifican rápidamente las baterías de bajo rendimiento y se conectan a la nube para obtener información de optimización, ayudándote así a simplificar la gestión de las herramientas.

Una broca para cada aplicación
Tu atornilladora taladro es tan buena como lo que hay en el mandril
Las brocas bien diseñadas hacen la vida más fácil. Por eso mecanizamos con precisión nuestras brocas para reducir el desgaste y optimizamos nuestras brocas en espiral para realizar más taladros por carga de batería.
Para trabajos de instalación más especializados, encontrarás brocas escalonadas, de barrena y de pala diseñadas para una mayor productividad, y brocas corona con dientes de carburo de tungsteno que duran mucho más que las brocas bimetálicas tradicionales. ¿Hora de la percusión? Será mejor que cojas una broca para mampostería de larga duración.
Crea tu propio kit de taladro a batería
Elige la herramienta que quieras con los accesorios que necesites. Crea un kit de taladro de percusión o de taladro atornillador a partir de docenas de herramientas en una gran variedad de voltajes y plataformas.
Prueba nuestro selector de herramientas a batería¿Prefieres un taladro con cable?
Desarrollados para la perforación diaria en metal, madera y mampostería, estos asequibles taladros y taladros con percusión ofrecen una opción fiable para una amplia gama de aplicaciones.
Comprar taladros y taladros de percusión con cableReduce los costes de tus herramientas
Con nuestro servicio de gestión de parque de herramientas , cubriremos los costes de tus herramientas por una cuota mensual fija. Evita una gran inversión inicial adquiriendo solo el equipo que necesitas.
Más información sobre Hilti Fleet Management