Saltar al contenido principal
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Batería de ion de litio ligera y compacta para lograr la máxima comodidad de trabajo
  • La tecnología Cordless Power Care (CPC) supervisa de manera inteligente cada celda de la batería para proporcionar una alimentación constante y duradera y una visualización confiable del estado de carga
  • Mejora de la protección contra el sobrecalentamiento, la sobrecarga y la descarga total
  • Componentes electrónicos perfectamente sellados, lo que incrementa la protección frente al polvo, la humedad y el agua
  • Carcasa reforzada con fibra de vidrio y caucho: hasta cuatro veces más robusta y resistente frente a los daños de caídas y el doble de resistente a temperaturas extremas que el plástico ABS estándar
Aplicaciones
  • Para el uso con herramientas a batería de 14 V de Hilti

Servicios

Gestión de flota
Gestión de flota

Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.

Más información sobre Gestión de Flora
Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

Servicio de reparación de herramientas

Más información sobre Servicios para Herramientas

Datos técnicos

Solicitar demostración y Soporte

Iniciar sesión o Registrarte
Contacta con nosotros
Contacto
Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

Enero 2021 Actualización