Características & Aplicaciones

Características
  • La innovadora forma en V resultante permite mayores cargas y menores distancias a borde cuando tengamos cargas a cortante
  • La nueva espuma de LDPE, junto con las tapas de los extremos permiten sellar el canal de manera eficaz, lo que ayuda a mantener el hormigón fuera del interior del carril
  • Perfil interior especial que permite el uso de un mismo tipo de tornillo para todos los tipos de carril, desde los modelos HAC-40 hasta HAC-70
  • La espuma de relleno presenta una tira despegable que permite eliminarlo sin problemas (evita daños en el carril provocados por el uso de brocas, martillos o sopletes de gas)
  • Solo se requiere un tipo de tornillo HBC-C para los modelos de carril que van del HAC-40 al HAC-70
Aplicaciones
  • Fijación de placa de muro cortina
  • Instalación de guías de ascensores y puertas
  • Fijación de guías de ascensores y contrapesos
  • Fijación de mecanismos de puerta deslizante para ascensores
  • Rejillas de techos de exposiciones y pabellones de ferias