NuronRendimiento y autonomía sin límites.Descubre nuestra nueva plataforma a batería
Hilti

Características & Aplicaciones

Cargador de tornillos SD-M 2 #2208485
Características
  • Sistema libre de problemas: minimiza los bloqueos y las pérdidas de tornillos gracias al sistema de alimentación optimizado
  • Sistema mucho más rápido que los tornillos individuales: ofrece mayor productividad y menos interrupciones por recargas
  • Sistema diseñado para ofrecer facilidad de uso, fiabilidad y comodidad
  • Transición rápida de tiras de tornillos a tornillos individuales con un simple clic, sin necesidad de herramientas
  • El cargador se puede quitar y limpiar fácilmente
Aplicaciones
  • Fijación repetitiva de tableros de tabiques secos a subestructuras de metal o madera con tornillos en tiras de 25 a 51 mm
  • Fijación repetitiva de tableros de madera a subestructuras de metal o madera con tornillos en tiras de 25 a 51 mm
  • Fijación repetitiva de placas de revestimiento exteriores a subestructuras de metal o madera con tornillos en tiras de 25 a 51 mm

Datos técnicos

Cargador de tornillos SD-M 2 #2208485

Documentos & Videos

Cargador de tornillos SD-M 2 #2208485

Solicitar demostración y Soporte