SOLUCIONES DE FIJACIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES

Soluciones flexibles de anclaje y soporte

Tanto si necesitas equipar una nueva planta de producción industrial, como reequipar una existente o necesitas soluciones para una fábrica en funcionamiento, te ofrecemos una amplia gama de soluciones. Para anclar máquinas u otros equipos que necesiten fijarse a acero u hormigón, puedes seleccionar anclajes Hilti con las homologaciones pertinentes para tu aplicación. Las plataformas modulares, los soportes para tuberías y los soportes para bandejas de cables están diseñados para que la instalación de servicios sea más segura, sencilla y flexible. Además, nuestras herramientas de batería NURON, te ofrecen fiabilidad, flexibilidad y rendimiento, por lo que son ideales para su uso tanto en áreas de producción como de no producción.

Loading

Fijación de equipos dinámicos

Soluciones integrales de fijación para equipos dinámicos de alto valor

Las plantas de producción a menudo dependen de equipos dinámicos de gran valor, como robots, bombas, compresores e intercambiadores de calor. Cuando necesites fijar elementos como éstos al hormigón, te ofrecemos una gama completa de anclajes más fiables y especificados con normas y homologaciones globales. PROFIS Engineering Premium combina el diseño de anclajes a posteriori y placas base, así como el análisis, en una plataforma de software basada en la nube, lo que ofrece mejoras en el flujo de trabajo y en la productividad a la hora de evaluar las conexiones de acero a hormigón.

Equipos de fijación a hormigón

Gama completa de soluciones de anclajes certificados

La capacidad de fijar equipos no dinámicos al hormigón es fundamental para las instalaciones de plantas de producción. Somos tu proveedor integral de soluciones de anclaje, con una amplia gama de anclajes mecánicos y químicos a posteriori, todos con certificaciones para la fijación a hormigón en diferentes situaciones. Las herramientas Hilti, incluidos los taladros autónomos de batería NURON, con Control Activo del par y los sistemas de aspiración para el control del polvo, ayudan a que la disposición e instalación de los anclajes sea más rápida y sencilla, lo que te aporta tranquilidad en cada aplicación.

Sistemas de suportación de tuberías

Soluciones modulares de tuberías para instalaciones en plantas de producción

Cuando se construyen, amplían o reconfiguran plantas de producción, es necesario instalar toda una serie de tuberías MEP no críticas. Tradicionalmente, el sector ha confiado en soportes de tuberías soldados que no sólo son innecesariamente pesados, sino también lentos de instalar y difíciles de ajustar. Nuestros sistemas modulares de soporte de tuberías simplifican enormemente la instalación y el reajuste de tuberías pequeñas en una estructura, lo que ofrece más flexibilidad en todos los proyectos y contribuye a reducir el coste total de propiedad. Además, puedes trabajar hasta un 20% más rápido si instalas los anclajes con una llave de impacto de batería NURON, equipada con un módulo de par adaptable (AT).

Sistemas de suportación de bandejas

Integración más sencilla de múltiples sistemas como HVAC, electricidad y tuberías

Te traemos las ventajas de los soportes modulares para bandejas eléctricas, tanto perforadas como de escalera, ofreciéndote una alternativa más flexible a las complejas soluciones tradicionales para este tipo de canalizaciones eléctricas. Más rápidos de instalar y fáciles de modificar, los sistemas de soportes modulares Hilti te permiten integrar múltiples disciplinas como el eléctrico, el de climatización y el de tuberías. Su posibilidad de re-ajuste permite realizar los ajustes de última hora. El software PROFIS Engineering con plug-ins modulares para modelado 3D también puede ayudarte a diseñar sistemas de bandejas eléctricas más robustos con las certificaciones adecuadas.

SOPORTES MULTIDISCIPLINARES

Sistemas de ahorro de tiempo para plantas de producción

Ofrecemos sistemas de soporte modulares que pueden utilizarse para el trazado simultáneo de tuberías, ventilación, rociadores, aplicaciones eléctricas y sísmicas dentro de su planta de producción industrial. Este enfoque en el diseño de tus instalaciones, potenciado por la metodología colaborativa BIM y los servicios únicos de pre-fabricación Hilti, permite reducir peso, tiempos de instalación, reducir los conflictos de montaje y ayudarte a terminar tus proyectos en tiempo, en forma y en el presupuesto fijado al inicio de tu proyecto.

Soluciones de producción y mantenimiento

Amplia gama de sistemas de apoyo para instalaciones de plantas de producción

Nuestra amplia gama de soluciones para zonas de producción y mantenimiento se ha diseñado pensando en la rapidez de montaje o instalación. Incluyen:

  • Herramientas a batería como taladros, atornilladoras compactas, llaves de impacto y amoladoras angulares que funcionan con la plataforma de baterías Nuron de 22 V de alto rendimiento. Estas herramientas también incorporan funciones de seguridad como el Control Activo del par  y sistemas de control de polvo para ayudar a proteger la salud del personal de montaje y mantenimiento.
  • Soluciones de anclaje con las certificaciones adecuadas para la fijación de máquinas u otros equipos en acero o en hormigón.

Soluciones para proyectos de energía e industria

Desde la minería hasta el petróleo pasando por la construcción naval, reduce el coste total de proyecto y propiedad a lo largo de todo su ciclo de vida con soluciones de proyectos integrales que combinan: diseño, implementación, software y servicios de construcción únicos en el sector.

Conoce nuestras soluciones integrales

Protege a tus equipos

Para ayudarte a reducir el riesgo de accidentes y lesiones en tus obras, invertimos mucho en tecnologías de seguridad, ya sean soluciones de control de polvo para las herramientas o certificaciones para los trabajadores.

Explora las soluciones de seguridad

Gestión de tu parque de herramientas

Simplifica tu planificación financiera y administración con nuestro servicio de gestión de activos Hilti On!Track o Fleet Management. Paga una cuota mensual fija por todas tus herramientas, incluidos los gastos de uso, servicio y reparación. Di adiós a los costes ocultos.

Conoce los software de seguimiento