Soluciones para centros de procesamiento de datos

Soporte desde el diseño hasta la ampliación

Los proyectos de centros de procesamiento de datos son complejos. Entre otros requisitos, la instalación libre de Bigotes de Zinc en el ámbito de la suportación de instalaciones o los sellados contra el fuego es crítica. Con más de 2.700 especialistas del sector en todo el mundo y una oferta de hardware y software a medida, Hilti puede apoyarte durante todo el ciclo de vida de tu proyecto con:

  • Ingeniería de diseño y modelado de información de construcción (BIM) para acelerar la puesta en marcha de los proyectos
  • Prefabricación y logística avanzada para ahorrar tiempo y reducir los costos de instalación
  • Sistemas modulares para MEP, sistemas de protección pasiva contra el fuego únicos y soluciones avanzadas de fijación a hormigón y acero, para una mayor flexibilidad
  • Software especializado y asistencia de ingeniería para simplificar la selección de productos que cumplen la normativa
Loading

Soportes modulares eléctricos

Gestión flexible de cables para salas de datos, subestaciones y más

Incluso un centro de datos pequeño contiene kilómetros de cableado crítico. Si se tiende a utilizar soluciones de ingeniería como soportes soldados en cascada o bandejas de cables para cargas pesadas, la instalación puede ser lenta y causar una contaminación innecesaria tanto por bigotes de zinc como en el impacto en la huella de carbono, fundamental para mantener tu KPI de sostenibilidad en el nivel deseado. Peor aún, si necesita reconfigurar la disposición de tu centro de datos o introducir cambios de diseño de última hora, redirigir los cables puede resultar lento y caro. Puedes solucionar estos problemas con los sistemas modulares de gestión de cables de Hilti. Nuestros soportes para bandejas eléctricas son más rápidos de instalar y se pueden reconfigurar más fácilmente utilizando el mismo equipo, ya sea para salas de datos, salas eléctricas, pasillos, perímetro o subestaciones. Ayudándote a obtener un menor coste total de propiedad, los soportes modulares también pueden integrar otros sistemas como HVAC y tuberías no críticas.

Soportes de tuberías reconfigurables

Sistemas modulares de soporte de tuberías para un tendido más rápido, seguro y sencillo

Los centros de procesamiento de datos dependen de complejas redes de tuberías pesadas. Los métodos de instalación tradicionales pueden implicar soportes complejos y pesados, que suelen requerir soldaduras y equipos de elevación industriales. En cambio, los soportes de tuberías modulares de Hilti están diseñados para ofrecer una instalación más rápida y limpia, al tiempo que cumplen las normas internacionales pertinentes y ayudan a que la reconfiguración sea más limpia, segura, sencilla y rentable. Diseñados para resistir eventos sísmicos, los soportes de tuberías modulares pueden instalarse en todo el centro de datos, desde la sala de máquinas hasta el perímetro. Al igual que con nuestros sistemas modulares de gestión de cables, Hilti te ofrece soporte de ingeniería, modelado inicial y cálculo de cargas, junto con corte, prefabricación de kits e integración BIM. Las soluciones modulares de Hilti te ayudarán a reducir tu huella de carbono, acercándote así a lograr tus objetivos en materia de sostenibilidad.

Soporte para pasillos fríos y calientes

Prepara tus instalaciones para el futuro con sistemas modulares de Suelos y/o Techos técnicos

Cuando se construye un centro de datos, hay que planificar las futuras ampliaciones. La contención de pasillos fríos y calientes (Hot Aisle Containments) es de vital importancia, pero también lo es la capacidad de reconfigurar la distribución interna en el futuro y cambiar un tipo de pasillo por otro. Los soportes eléctricos y de tuberías modulares ayudan, pero para una flexibilidad y configurabilidad totales Hilti te ofrece su sistema único de suelos y techos técnicos para crear pasillos calientes y fríos. Ambas son soluciones modulares que te permiten dirigir múltiples servicios por encima y por debajo de las salas de servidores y cambiar fácilmente las configuraciones. Nuestras soluciones modulares son ligeras y pueden utilizarse y reutilizarse según sea necesario, no requieren soldaduras y ofrecen un método más limpio y seguro para lograr una contención eficaz de los pasillos fríos y calientes.

PROTECCIÓN PASIVA CONTRA INCENDIOS

Aumenta la eficiencia energética con sistemas contra el fuego que mejoran la contención del aire de las zonas más críticas

La protección contra incendios en los centros de datos es vital no sólo para la seguridad de las personas y los activos, sino también para contribuir al control del flujo de aire. Un flujo de aire ineficaz puede provocar puntos calientes, con el consiguiente derroche de energía a medida que los equipos aumentan su capacidad de refrigeración aumentando significativamente el coste energético y disminuyendo así la sostenibilidad del propio centro de procesamiento de datos. Los sistemas contra el fuego de Hilti están diseñados para contribuir a un control eficaz del flujo de aire gracias a su bajo índice de fugas. Nuestras soluciones, que cumplen con todas las normativas locales y reconocidas internacionalmente, incluyen collares y vendas para pasos de instalaciones mecánicas, además de bloques modulares y manguitos ajustables para pasos de instalaciones eléctricas. A diferencia de los tableros revestidos o las culatas, estos productos no liberan partículas ni fibras en sus salas limpias, evitando la contaminación que puede aumentar la producción de energía de su centro de datos hasta en un 2%, además de ser 100% registrables, lo que te aporta flexibilidad en caso de una ampliación de potencia del propio centro de procesamiento de datos. El software BIM Firestop te ayuda a diseñar y optimizar la solución correcta para cada situación, mientras que el Gestor de Documentación Hilti te permite registrar, realizar un seguimiento e informar sobre cada sistema firestop de tu centro de datos, independientemente del fabricante.

Fijación sobre acero

Cambia la soldadura tradicional por sistemas más rápidos, seguros y económicos

En los centros de procesamiento de datos, muchos elementos de infraestructura, como tuberías, bandejas de cables, HVAC, rejillas y conexiones a tierra, deben fijarse a estructuras de acero. Los métodos tradicionales pueden presentar importantes inconvenientes. La soldadura requiere permisos de trabajo en caliente y personal altamente cualificado. El atornillado pasante requiere taladrar y acceder a ambos lados del acero. Las abrazaderas pueden aflojarse por vibraciones y necesitan inspecciones periódicas. Hilti ayuda a resolver estos problemas con una gama de soluciones para necesidades específicas. Por ejemplo, las fijaciones de punta balística se pueden clavar en el material base con una herramienta de disparo accionada por batería o pólvora. Las fijaciones especiales de punta roma y las fijaciones de tornillo pueden instalarse en orificios previamente taladrados, lo que resulta ideal cuando no se permite la penetración pasante del material base por requerimientos de corrosión o seguridad. Dado que estas soluciones se instalan en cuestión de minutos, o incluso segundos, la construcción o configuración de tu centro de procesamiento de datos resulta más rápida, segura y rentable.

Fijación en hormigón

Soluciones de anclaje más rápidas y fiables para tus aplicaciones de fijación más relevantes

La construcción y ampliación de centros de procesamiento de datos requiere una fijación duradera y fiable en el hormigón, que se adapte a una amplia gama de requisitos de carga estática, sísmica y de choque. Hilti ofrece una gama completa de soluciones de fijación más rápidas y fiables para todas sus necesidades. Las placas base y otras aplicaciones pesadas pueden fijarse a hormigón fisurado con anclajes químicos o de expansión metálica. Para fijaciones de carga media, como soportes de equipos eléctricos y electrónicos o sujeción de equipos a suelos y paredes, ofrecemos soluciones de anclaje embebido y una variedad de anclajes posinstalados que pueden superar a los anclajes de perno embebido tradicional. Cuando se trata de fijaciones ligeras, como por ejemplo barandillas, puedes elegir entre una variedad de anclajes de tornillo con las certificaciones de tipo pertinentes. El software PROFIS Engineering ayuda a agilizar y simplificar la selección de anclajes, mientras que una amplia gama de herramientas con y sin cable contribuyen a simplificar y rentabilizar la instalación.

Soluciones para proyectos de energía e industria

Desde la minería hasta el petróleo pasando por la construcción naval, reduce el coste total de proyecto y propiedad a lo largo de todo su ciclo de vida con soluciones de proyectos integrales que combinan: diseño, implementación, software y servicios de construcción únicos en el sector.

Conoce nuestras soluciones integrales

Protege a tus equipos

Para ayudarte a reducir el riesgo de accidentes y lesiones en tus obras, invertimos mucho en tecnologías de seguridad, ya sean soluciones de control de polvo para las herramientas o certificaciones para los trabajadores.

Explora las soluciones de seguridad

Gestión de tu parque de herramientas

Simplifica tu planificación financiera y administración con nuestro servicio de gestión de activos Hilti On!Track o Fleet Management. Paga una cuota mensual fija por todas tus herramientas, incluidos los gastos de uso, servicio y reparación. Di adiós a los costes ocultos.

Conoce los software de seguimiento