SOLUCIONES PARA PLANTAS DE AUTOMOCIÓN

Construcción y reequipamiento más rápido y seguro de plantas de fabricación de automóviles

Con nuestra propuesta en plantas de fabricación de automóviles, cubrimos todo tu flujo de trabajo de montaje, desde el taller de prensado pasando por el de soldadura o "body", pintura, montaje y la inspección final en los túneles de luz. Las soluciones incluyen anclaje de máquinas y equipos, soportes modulares para instalaciones o entramados modulares a techo o suelo (suelos o techos técnicos) para tus instalaciones, túneles de luz o suelos de salas eléctricas. Para un sector donde los estándares de calidad son elevados y los tiempos críticos Hilti te ofrece soluciones con homologaciones globales para cargas dinámicas y fatiga. Suministramos a plantas operativas, así como a proyectos de reequipamiento y nueva construcción, ofreciéndote los sistemas, aplicaciones y herramientas de calidad adecuados para ayudarte a realizar de forma segura tus instalaciones y aumentar la flexibilidad operativa.

Loading

FIJACIÓN DE EQUIPOS DINÁMICOS

Amplia gama de soluciones de anclaje para robots en plantas automóviles

Las instalaciones de automoción suelen contar con equipos dinámicos de gran valor, como robots, bombas, cintas transportadoras o intercambiadores de calor. Cuando necesites fijar elementos como éstos al hormigón, te ofrecemos una completa cartera de anclajes más fiables y especificados con las normas y homologaciones que necesites. PROFIS Engineering Premium combina el diseño de anclajes y placas base después de la instalación, así como el análisis, en una plataforma de software basada en la nube, lo que ofrece mejoras en el flujo de trabajo y en la productividad a la hora de evaluar las conexiones de acero a hormigón.

FIJACIÓN DE OTROS EQUIPOS A HORMIGÓN

Sistemas para simplificar el anclaje de equipos o elementos auxiliares no dinámicos en instalaciones de automoción

La capacidad de fijar equipos no dinámicos al hormigón es fundamental en las instalaciones de automoción. Somos tu proveedor integral de soluciones de anclaje y te ofrecemos una amplia gama de anclajes mecánicos y químicos a posteriori, todos ellos con certificaciones para la fijación al hormigón en diferentes situaciones. Las herramientas Hilti, incluidos los taladros a batería NURON con Control Activo del Par, y las soluciones de control de polvo con sistemas de aspiración, ayudan a que la disposición e instalación de los anclajes sea más rápida y sencilla, lo que te proporciona más confianza y seguridad en cada aplicación.

Consulta a nuestros expertos acerca de la propuesta de instalación de anclajes Safe Set, la única del mercado que te ayuda a garantizar la instalación de los anclajes desde el inicio del procedimiento hasta la gestión documental posterior.

Soportes de tuberías

Soportes de instalaciones modulares para una mayor flexibilidad operativa de las plantas de automoción

A medida que se construyen, amplían o reconfiguran instalaciones de automoción, es necesario instalar toda una serie de instalaciones MEP, incluyendo tuberías no críticas. Tradicionalmente, el sector ha confiado en soportes soldados que no sólo son innecesariamente pesados, sino también lentos de instalar, difíciles de ajustar y que requieren detener una unidad de proceso por las chispas producidas. 

Nuestros sistemas modulares de suportación simplifican enormemente la instalación y el reajuste de tuberías pequeñas en una estructura, lo que proporciona más flexibilidad en todos los proyectos y ayuda a reducir el coste total de propiedad. Además, puedes trabajar un 20% más rápido si instalas los anclajes con una llave de impacto equipada con un módulo de par adaptable.

SOPORTES PARA BANDEJAS DE CABLES

Sistemas modulares para agilizar la instalación y facilitar los cambios de diseño

Te traemos las ventajas de los soportes modulares para bandejas tanto perforadas como de escalera, que te ofrecen una alternativa flexible a las engorrosas bandejas de carga pesada o a los soportes en peine. Más rápido de instalar y más fácil de modificar, el sistema Hilti MT te permite integrar múltiples sistemas, como el eléctrico, el de climatización y el de tuberías. También simplifican la aplicación de cambios de diseño de última hora en el ruteado de cables. El software PROFIS con plug-ins modulares para modelado 3D también puede ayudarte a diseñar sistemas de bandejas y escaleras portacables robustos con las certificaciones de tipo correctas.

SOPORTES MULTIDISCIPLINARES

Elimina las soldaduras con soportes modulares

Ofrecemos sistemas de soportes modulares que pueden utilizarse para la instalación simultánea de tuberías, ventilación, aplicaciones eléctricas y sísmicas dentro de su instalación de automoción. Más flexibles y fáciles de ajustar, estos soportes multidisciplinares patentados incluyen un innovador enfoque de rejilla que permite al usuario final desacoplar la ingeniería y la construcción. Al eliminar la necesidad de laboriosas soldaduras y soportes MEP independientes, estos sistemas de soporte son más fiables y rápidos de instalar, ideales para una amplia gama de proyectos y aplicaciones. Nuestra propuesta de “Integrated Design Services” basada en la metodología BIM permitirá evaluar cualquier “Clash” de disciplinas a tiempo y poder utilizar nuestros servicios de pre-fabricación de racks de instalaciones

SOLUCIONES DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Herramientas para trabajos que van desde el estampado hasta el mantenimiento

Nuestro portfolio de herramientas a batería NURON y sus consumibles hacen que trabajos dentro de los talleres de prensa o montaje final sean más eficientes. Además, son ideales para los equipos de mantenimiento que necesitan montar o reparar piezas complejas con la máxima precisión y según las normas del sector. Con las tecnologías en seguridad más avanzadas, un portfolio en una misma plataforma única y una propuesta digital diferencial, los productos incluyen desde taladros, atornilladoras, amoladoras angulares y atornilladoras de impacto. También son populares las cizallas de corte longitudinal, las cortadoras de cable o las herramientas de remachado y todos los sistemas de aspiración a batería que te ayudarán a tener un lugar de trabajo mejor y más seguro.

Soluciones para proyectos de energía e industria

Desde la minería hasta el petróleo pasando por la construcción naval, reduce el coste total de proyecto y propiedad a lo largo de todo su ciclo de vida con soluciones de proyectos integrales que combinan: diseño, implementación, software y servicios de construcción únicos en el sector.

Conoce nuestras soluciones integrales

Protege a tus equipos

Para ayudarte a reducir el riesgo de accidentes y lesiones en tus obras, invertimos mucho en tecnologías de seguridad, ya sean soluciones de control de polvo para las herramientas o certificaciones para los trabajadores.

Explora las soluciones de seguridad

Gestión de tu parque de herramientas

Simplifica tu planificación financiera y administración con nuestro servicio de gestión de activos Hilti On!Track o Fleet Management. Paga una cuota mensual fija por todas tus herramientas, incluidos los gastos de uso, servicio y reparación. Di adiós a los costes ocultos.

Conoce los software de seguimiento