Construcción con barras corrugadas instaladas a posteriori en hormigón

¿Para qué se usan las barras corrugadas?

Las barras corrugadas instaladas a posteriori se pueden usar para construir la mayoría de elementos adicionales in situ como, por ejemplo, muros, losas, vigas, cimientos o columnas de soporte.

Para la ampliación de estructuras existentes

Uso más común de las barras corrugadas instaladas a posteriori.

La ampliación de estructuras existentes es el uso más común de las barras corrugadas instaladas a posteriori

Las barras de corrugado instaladas a posteriori suelen utilizarse para:

  • Prolongaciones de muros
  • Prolongaciones de columnas
  • Prolongaciones de vigas
  • Prolongaciones de losas
  • Prolongaciones de balcones
Hilti post installed rebar wall extensions

Prolongaciones de muros

Hilti post installed rebar HIT-RE 500 column extensions

Prolongaciones de columnas

Hilti post installed rebar balcony extensions

Prolongaciones de vigas

Hilti post installed rebar slab extensions

Prolongaciones de losas

Unión de nuevos elementos a estructuras existentes

Se trata simplemente de uniones soportadas o rígidas que se utilizan para:

  • Uniones de vigas a muros
  • Uniones de ménsulas a muros
  • Uniones de escaleras a muros existentes
  • Uniones de muros a muros
Hilti post installed rebar beam to wall extensions

Unión de viga a muro

Hilti post installed rebar corbel to wall connection

Uniones de ménsula a muro

Hilti post installed rebar staircase connected to an existing wall

Escalera unida a un muro existente

Hilti post installed rebar wall to wall connection

Empalme de muro a muro

Reforzar estructuras existentes

También hemos desarrollado soluciones únicas de corte por fricción para el revestimiento de cubiertas de puentes y para el refuerzo contra perforaciones.

  •  Revestimiento de hormigón
  • Refuerzo de techos
  • Cimientos de columnas
  • Refuerzo de cubiertas de puentes
Hilti post installed rebar concrete overlay

Revestimiento de hormigón

Hilti post installed rebar ceiling reinforcement

Refuerzo de techos

Hilti post installed rebar bridge deck strengthening

Refuerzo de cubiertas de puentes

Hilti post installed rebar column foundation

Cimientos de columnas

Anclajes químicos hilti para la instalación de corrugados a posteriori

Software relacionado

PREGUNTA A UN INGENIERO